RFE453200
- Tipologia di prodotto: Relè termici elettronici
- Corrente di impiego [A]: 6.4...32
- Modalità di reset: Manuale o automatico
- Per serie contattori: BF
- Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
- Tipologia di montaggio: Montaggio diretto su BF09… BF38…
Codice di ordinazione | RFE453200 |
---|---|
Peso [g] | 216.4 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X078X050 |
Volume [cm³] | 351 |
Bar code [EAN13] | 8013975230251 |
HS Code | 85364900 |