LVFSA1D10

Regolatore di livello a galleggiante per acque potabili, cavo in PVC certificato ACS+AD8, 10mt
  • Tipologia di prodotto: Regolatori di livello a galleggiante
  • Tipologia di liquido: Acque pulite
  • Funzione: Svuotamento o riempimento
  • Numero di contatti di uscita: 1
  • Materiale del cavo: PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS
  • Lunghezza del cavo [m]: 10
Codice di ordinazione LVFSA1D10
Peso [g] 1400
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 200X300X050
Volume [cm³] 3000
Bar code [EAN13] 8013975241301
HS Code 90261029

83,41 € IVA esclusa