ADXNB030

Softstart typu ADXNB..., wersja podstawowa, wbudowany przekaźnik bypass. Zasilanie pomocnicze 100...240VAC. Znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 30A
  • Typ produktu: Kompaktowy, kontrola w 2 fazach
  • Typ: Wersja podstawowa
  • Liczba kontrolowanych faz: 2
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 30
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 7.5
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 15
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 18.5
  • Funkcje: Tylko podstawowe parametry
Kod zamówienia ADXNB030
Masa [g] 720
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 185X176X084
Objętość [cm³] 2800
Kod kreskowy (EAN13) 8013975299043
Kod HS 85044090

1713 PLN Cena cennikowa netto