Softstart typu ADXNB..., wersja podstawowa, wbudowany przekaźnik bypass, wbudowany wentylator. Zasilanie pomocnicze 24VAC/DC. Znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 38A
- Typ produktu: Kompaktowy, kontrola w 2 fazach
- Typ: Wersja podstawowa
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 24VAC/DC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 38
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 11
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 18.5
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 22
- Funkcje: Tylko podstawowe parametry