Softstart typu ADXNF..., wersja NFC, wbudowany przekaźnik bypass. Zasilanie pomocnicze 100...240VAC. Znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 18A
- Typ produktu: Kompaktowy, kontrola w 2 fazach
- Typ: NFC
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 18
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 4
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 7.5
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 11
- Funkcje: NFC, password