ADXNP018
- Typ produktu: Kompaktowy, kontrola w 2 fazach
- Typ: Wersja zaawansowana
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 18
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 4
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 7.5
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 11
- Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485
Kod zamówienia | ADXNP018 |
---|---|
Masa [g] | 560 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 185X176X084 |
Objętość [cm³] | 2800 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975299289 |
Kod HS | 85044090 |