Softstart typu ADXNP..., wersja zaawansowana, wbudowany przekaźnik bypass, wbudowany wentylator. Zasilanie pomocnicze 24VAC/DC. Znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 45A
- Typ produktu: Kompaktowy, kontrola w 2 fazach
- Typ: Wersja zaawansowana
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 24VAC/DC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 45
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 11
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 22
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 30
- Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485