BF16000E110
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 60…130
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 250
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 125
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | BF16000E110 |
---|---|
Masa [g] | 3420.3 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 235X187X187 |
Objętość [cm³] | 8217,715 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975300305 |
Kod HS | 85365080 |