BF160T4E110
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 4
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 60…130
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 250
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 160A / 75Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 125
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | BF160T4E110 |
---|---|
Masa [g] | 3436.9 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | |
Objętość [cm³] | 8217,715 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975300343 |
Kod HS | 85365080 |