BF23000E230
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 100…250
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 350
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 150
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | BF23000E230 |
---|---|
Masa [g] | 3438.9 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 235X187X187 |
Objętość [cm³] | 8217,715 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975300473 |
Kod HS | 85365080 |