SM1P0063
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres wyzwalacza przeciążeniowego: 0.4…0.63
- Prąd znamionowy (In): 0.63
- Prąd znamionowy zwarciowy graniczny (Icu), AC 400 V: 100
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Przyciski
- Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia | SM1P0063 |
---|---|
Masa [g] | 240 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X047X098 |
Objętość [cm³] | 368,48 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216132 |
Kod HS | 85362010 |