SM1P0250
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 1.6…2.5
- Prąd znamionowy In [A]: 2.5
- Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 100
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Przyciski
- Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia | SM1P0250 |
---|---|
Masa [g] | 298 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X047X098 |
Objętość [cm³] | 368,48 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216163 |
Kod HS | 85362010 |