SM1P1800
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 13…18
- Prąd znamionowy In [A]: 18
- Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 25
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Przyciski
- Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia | SM1P1800 |
---|---|
Masa [g] | 300 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X047X098 |
Objętość [cm³] | 368,48 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216217 |
Kod HS | 85362010 |