SM1R0100
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 0.63…1
- Prąd znamionowy In [A]: 1
- Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 100
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Pokrętło obrotowe
- Certyfikat Typ E wg UL: Tak
Kod zamówienia | SM1R0100 |
---|---|
Masa [g] | 280 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 090X047X086 |
Objętość [cm³] | 363,78 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216309 |
Kod HS | 85362010 |