SM1R3200
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 24…32
- Prąd znamionowy In [A]: 32
- Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 50
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Pokrętło obrotowe
- Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia | SM1R3200 |
---|---|
Masa [g] | 340 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 090X047X086 |
Objętość [cm³] | 363,78 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216408 |
Kod HS | 85362010 |