VLA107A240
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania: 200...240VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy: 4.2
- Znamionowa moc wyjściowa: 0.75
- Port komunikacyjny: None
- Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia | VLA107A240 |
---|---|
Masa [g] | 1080 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 215X160X075 |
Objętość [cm³] | 2580 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975232644 |
Kod HS | 85044095 |