VLA104A240

Przemiennik częstotliwości, typ VLA1, zasilanie jednofazowe 200...240VAC (50/60Hz). Wbudowany filtr EMC kat. C2, 0.4kW
  • Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
  • Typ wejścia: Jednofazowy
  • Znamionowe napięcie zasilania: 200...240VAC 50/60Hz
  • Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 2.4
  • Znamionowa moc wyjściowa [kW]: 0.4
  • Port komunikacji: Nie
  • Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia VLA104A240
Masa [g] 860
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 190X160X075
Objętość [cm³] 2280
Kod kreskowy (EAN13) 8013975232637
Kod HS 85044095

1035 PLN Cena cennikowa netto