VLA115A240

Przemiennik częstotliwości, typ VLA1, zasilanie jednofazowe 200...240VAC (50/60Hz). Wbudowany filtr EMC kat. C2, 1.5kW
  • Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
  • Typ wejścia: Jednofazowy
  • Znamionowe napięcie zasilania: 200...240VAC 50/60Hz
  • Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 7
  • Znamionowa moc wyjściowa [kW]: 1.5
  • Port komunikacji: Nie
  • Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia VLA115A240
Masa [g] 1480
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 160X285X070
Objętość [cm³] 3192
Kod kreskowy (EAN13) 8013975232651
Kod HS 85044095

1563 PLN Cena cennikowa netto