VLA122A240
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania: 200...240VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 9.6
- Znamionowa moc wyjściowa [kW]: 2.2
- Port komunikacji: Nie
- Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia | VLA122A240 |
---|---|
Masa [g] | 1480 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X285X070 |
Objętość [cm³] | 3192 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975232668 |
Kod HS | 85044095 |