SM1P0400

Wyłącznik silnikowy SM1P0400, sterowanie przyciskami, (2,5...4A), Icu=100kA przy 400V
  • Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
  • Zakres wyzwalacza przeciążeniowego: 2.5…4
  • Prąd znamionowy (In): 4
  • Prąd znamionowy zwarciowy graniczny (Icu), AC 400 V: 100
  • Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
  • Typ sterowania: Przyciski
  • Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia SM1P0400
Masa [g] 295
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 080X047X098
Objętość [cm³] 368,48
Kod kreskowy (EAN13) 8013975216170
Kod HS 85362010

173 PLN Cena cennikowa netto