SM1RT2500
- Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
- Zakres wyzwalacza przeciążeniowego: 20…25
- Prąd znamionowy (In): 25
- Prąd znamionowy zwarciowy graniczny (Icu), AC 400 V: 50
- Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
- Typ sterowania: Pokrętło obrotowe
- Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia | SM1RT2500 |
---|---|
Masa [g] | 340 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 090X047X086 |
Objętość [cm³] | 363,78 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975311813 |
Kod HS | 85362010 |