SM1P2500

Wyłącznik silnikowy SM1P2500, sterowanie przyciskami, (20...25A), Icu=15kA przy 400V
  • Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
  • Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 20…25
  • Prąd znamionowy In [A]: 25
  • Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 15
  • Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
  • Typ sterowania: Przyciski
  • Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia SM1P2500
Masa [g] 300
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 080X047X098
Objętość [cm³] 368,48
Kod kreskowy (EAN13) 8013975216231
Kod HS 85362010

230 PLN Cena cennikowa netto