SM1R3200

Wyłącznik silnikowy SM1R3200, sterowanie pokrętłem, (24...32A), Icu=50kA przy 400V
  • Typ produktu: Wyłącznik silnikowy
  • Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 24…32
  • Prąd znamionowy In [A]: 32
  • Zdolność zwarciowa (Icu) przy 400V AC [kA]: 50
  • Typ zabezpieczenia: Zwarciowe i przeciążeniowe
  • Typ sterowania: Pokrętło obrotowe
  • Certyfikat Typ E wg UL: Nie
Kod zamówienia SM1R3200
Masa [g] 340
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 090X047X086
Objętość [cm³] 363,78
Kod kreskowy (EAN13) 8013975216408
Kod HS 85362010

404 PLN Cena cennikowa netto