LOVATO Electric global
Global (Engleză) Global (Franceză)
Global (Spaniolă) Global (Rusă)
LOVATO Electric în lume
Canada (Engleză) Canada (Franceză) China Croația Republica Cehă Franța Germania Italia Polonia
România Spania Elveția (Franceză) Elveția (Germană) Elveția (Italiană) Turcia EAU MAREA BRITANIE SUA
Pentru contactor BF09A, BF12A, BF18A
Pentru contactor BG06, BG09, BG12
Pentru contactor BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Pentru contactor BF40...BF80
Pentru contactor BF40...BF80 UL
9A AC3 in AC, 4kW. Tensiune bobina 48VAC 50/60Hz
9A AC3 in AC, 4kW. Tensiune bobina 24VAC 50/60Hz
Pentru contactor BF25A, BF26A, BF32A
Pentru contactor BF26A...BF38A
12A AC3 in DC, 5.7kW. Tensiune bobina 24VDC
18A max (7.5kW at 400V), IP65. Bobina contactor tensiune 400VAC 50/60Hz
1A max (0.18...0.25kW at 400V), IP65. Bobina contactor tensiune 400VAC 50/60Hz
2.3A max (0.55...0.75kW at 400V), IP65. Bobina contactor tensiune 400VAC 50/60Hz
Pentru contactor BG, BF09A...BF25A
9A AC3 in AC, 4.2kW. Tensiune bobina 230VAC 50/60Hz
Starter stea-triunghi complet, cadru deschis, pentru timp de pornire de până la 12 secunde și maxim 30 de operații/oră, curent max de funcționare IEC 43A. Tensiune bobina 230VAC 50/60Hz
5A max (1.5...2.2kW at 400V), IP65. Bobina contactor tensiune 400VAC 50/60Hz
7.5A max (2.2...3kW a 400V), IP65. Bobina contactor tensiune 400VAC 50/60Hz