LOVATO Electric global
Global (Engleză) Global (Franceză)
Global (Spaniolă) Global (Rusă)
LOVATO Electric în lume
Canada (Engleză) Canada (Franceză) China Croația Republica Cehă Franța Germania Italia Polonia
România Spania Elveția (Franceză) Elveția (Germană) Elveția (Italiană) Turcia EAU MAREA BRITANIE SUA
Controler pentru pompe de incendiu diesel in concordanta cu EN12845, alimentare 12/24VDC, port RS485 incorporat
Controler pentru pmpe de incendiu electrice in concordanta cu EN12845, alimentare 24VAC/110…240VAC, cu port RS485 incorporat, expandabil cu modulele EXP…
Controler pentru pmpe de incendiu electrice in concordanta cu EN12845, alimentare 24VAC, cu port RS485 incorporat
Controler pentru pompe de incendiu diesel in concordanta cu EN12845, alimentare 12/24VDC, port RS485 incorporat, expandabil cu modulele EXP…
Tablou de alarma de la distanta cu LED, buzzer, buton pentru a opri sirena si a testa LED-urile. Suportă până la 2 controlere pompe de incendiu
Tablou de alarma de la distanta cu display grafic LCD (128x80pixeli), buzzer, expandabil cu module EXP.... Suportă până la 3 controlere pompe de incendiu