FB02A1P
- Tip produs: Siguranță - 14x51mm
- Numar de poli: 1P
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 50
- Indicator luminos: Nu
- Conformitate: Recunoscut IEC/UL și certificat CSA
Cod de comanda | FB02A1P |
---|---|
Greutate [g] | 113 |
Cantitate in ambalaj | 6 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 6 |
Dimensiune ambalaj | 180X150X085 |
Volume [cm³] | 382,5 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975186565 |
Cod HS | 85361050 |