8LT7S2B

24VAC/DC, pulsed (78dB) sau continuous (75dB) sound. IP65 protection
  • Tip produs: Coloane luminoase
  • Diametru [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipologie: Modular
  • Componente: Module de sunet
  • Familie: 8LT7
  • Culoare: Negru
  • Tensiunea de alimentare: 24VAC/VDC
  • Intensitate sonora [dB]: 75
  • Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda 8LT7S2B
Greutate [g] 126
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Cod de bare [EAN13] 8013975171301
Cod HS 85365080