8LB6GLM8
- Tip produs: Indicatoare luminoase
- Diametru [mm-inch]: 62 / 2.44
- Componente: Module de lumină intermitentă sau continuă
- Familie: 8LB6
- Culoare: alb
- Tensiunea de alimentare: 24…230VAC
- Tip de lumina: Clipind sau constant
- Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda | 8LB6GLM8 |
---|---|
Greutate [g] | 80 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975177419 |
Cod HS | 85365080 |