31BCE1024

Automatic battery charger, linear BCE series, for lead-acid batteries, 1 charging level. 24VDC output, 10A
  • Tip produs: Încărcătoare automate de baterii
  • Tipologie: Tehnologia liniară
  • Tipul de instalare: Montare pe panou intern
  • Curent de încarcare Ic [A]: 10
  • Tensiunea bateriei [VDC]: 24
Cod de comanda 31BCE1024
Greutate [g] 9560
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 230X200X155
Volume [cm³] 7130
Cod de bare [EAN13] 8013975057834
Cod HS 8504405509