BCF045012

Automatic battery charger, switching BCF series, modular housing, for lead-acid batteries, 1 charging level. 12VDC output, 4.5A
  • Tip produs: Încărcătoare automate de baterii
  • Tipologie: Tehnologia de comutare
  • Tipul de instalare: Sina DIN
  • Curent de încarcare Ic [A]: 4.5
  • Tensiunea bateriei [VDC]: 12
Cod de comanda BCF045012
Greutate [g] 336
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 135X105X090
Volume [cm³] 1276,082
Cod de bare [EAN13] 8013975187487
Cod HS 8504409590