BCG1212

Automatic battery charger, switching BCG series, for sealed and not sealed lead-acid batteries, 1 charging level. 12VDC output, 12A
  • Tip produs: Încărcătoare automate de baterii
  • Tipologie: Tehnologia de comutare
  • Tipul de instalare: Montare pe panou intern
  • Curent de încarcare Ic [A]: 12
  • Tensiunea bateriei [VDC]: 12
Cod de comanda BCG1212
Greutate [g] 920
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 216X150X070
Volume [cm³] 2268
Cod de bare [EAN13] 8013975206652
Cod HS 8504405509