LPCB6842
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Familie: Platinum plastic cromat Ø22mm
- Culoare: Negru
- Element Iluminat: Nu
- Simbol: Nu
- Mecanism de cuplare: Eliberarea cheii
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPCB6842 |
---|---|
Greutate [g] | 83 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 190X069X047 |
Volume [cm³] | 61,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975197844 |
Cod HS | 85365080 |