LPCB6634

BUTON CIUPERCA Ø22mm PLATINUM PLASTIC CROMAT, CU INTOARCERE PENTRU REVENIRE, Ø30mm. PENTRU OPRIRE DE URGENTA. ISO 13850. ROSU
  • Tip produs: Pushbuttons
  • Tipul actuatorului: Mushroom head
  • Familie: Platinum chromed plastic Ø22mm
  • Culoare: Red
  • Element Iluminat: No
  • Simbol: No
  • Mecanism de cuplare: Turn to release
  • Tip de oprire pentru butoane ciuperca: ISO13850 Emergency
  • Diametru cap [mm]: 30
Cod de comanda LPCB6634
Greutate [g] 36
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 230X080X065
Volume [cm³] 119,6
Cod de bare [EAN13] 8013975197806
Cod HS 85365080