LPCB6342
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Familie: Platinum chromed plastic Ø22mm
- Culoare: Black
- Element Iluminat: No
- Simbol: No
- Mecanism de cuplare: Turn to release
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPCB6342 |
---|---|
Greutate [g] | 39 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975197783 |
Cod HS | 85365080 |