LPSB6842

BUTON CIUPERCA PLATINUM Ø22mm METALIC, CU RETINERE, ELIBERARE PRIN CHEIE, Ø40 MM. PENTRU OPRIRE NORMALA. NEGRU
  • Tip produs: Pushbuttons
  • Tipul actuatorului: Mushroom head
  • Familie: Platinum metal Ø22mm
  • Culoare: Black
  • Element Iluminat: No
  • Simbol: No
  • Mecanism de cuplare: Spring return
  • Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
  • Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda LPSB6842
Greutate [g] 88
Cantitate in ambalaj 5
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 5
Dimensiune ambalaj 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Cod de bare [EAN13] 8013975295281
Cod HS 85365080