LPSB6644

BUTON CIUPERCA PLATINUM Ø22mm METALIC, CU RETINERE, ELIBERARE PRIN CHEIE, Ø40 MM. PENTRU OPRIRE NORMALA. ROSU
  • Tip produs: Pushbuttons
  • Tipul actuatorului: Extended
  • Familie: Platinum metal Ø22mm
  • Culoare: Red
  • Element Iluminat: No
  • Simbol: No
  • Mecanism de cuplare: Spring return
  • Tip de oprire pentru butoane ciuperca: ISO13850 Emergency
  • Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda LPSB6644
Greutate [g] 84
Cantitate in ambalaj 5
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 5
Dimensiune ambalaj 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Cod de bare [EAN13] 8013975295250
Cod HS 85365080