LPSB6744
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Extended
- Familie: Platinum metal Ø22mm
- Culoare: Red
- Element Iluminat: No
- Simbol: No
- Mecanism de cuplare: Spring return
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: ISO13850 Emergency
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPSB6744 |
---|---|
Greutate [g] | 102 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975295274 |
Cod HS | 85365080 |