LPSBL6645
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Flush
- Familie: Platinum metal Ø22mm
- Culoare: Yellow
- Element Iluminat: Yes
- Simbol: No
- Mecanism de cuplare: Spring return
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPSBL6645 |
---|---|
Greutate [g] | 45 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975295427 |
Cod HS | 85365080 |