LPSBL6643
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Familie: Platinum metal Ø22mm
- Culoare: Verde
- Element Iluminat: Da
- Simbol: Nu
- Mecanism de cuplare: Retur de primăvară
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPSBL6643 |
---|---|
Greutate [g] | 45 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975295403 |
Cod HS | 85365080 |