BF33000E230
- Tip produs: Contactoare
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: bobina AC/DC
- Tensiunea bobinei [V]: 100…250
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 500
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 330A /160Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 250
- Tip de montare: Şurub
Cod de comanda | BF33000E230 |
---|---|
Greutate [g] | 4600 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 276X235X245 |
Volume [cm³] | 15890 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975312629 |
Cod HS | 85365080 |