BF265T4E110

Contactor 4 poli, IEC curent operare Ith (AC1) = 450A, AC/DC bobina, 60…130VAC/DC
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 4
  • Tip bobina: bobina AC/DC
  • Tensiunea bobinei [V]: 60…130
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 450
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 265A /132Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 200
  • Tip de montare: Şurub
Cod de comanda BF265T4E110
Greutate [g] 6135
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 276X235X245
Volume [cm³] 10944
Cod de bare [EAN13] 8013975312575
Cod HS 85365080