BF330T4E230

Contactor 4 poli, IEC curent operare Ith (AC1) = 500A, AC/DC bobina, 100...250VAC/DC
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 4
  • Tip bobina: bobina AC/DC
  • Tensiunea bobinei [V]: 100…250
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 500
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 330A /160Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 250
  • Tip de montare: Şurub
Cod de comanda BF330T4E230
Greutate [g] 6135
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 276X235X245
Volume [cm³] 15890
Cod de bare [EAN13] 8013975312667
Cod HS 85365080