DMED100T1
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Lectura curenta: Direct
- Curent maxim (Imax) [A]: 40
- Tipul de măsurare a energiei: Imported active energy
- Precizia masurarii energiei active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: Nu
- Porturi de comunicatie integrate: Nu
- Extensibil: Nu
- Aprobat MID: Nu
Cod de comanda | DMED100T1 |
---|---|
Greutate [g] | 86 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975182123 |
Cod HS | 90283011 |