Contor electric, trifazic cu sau fara neutru, non expandabil, conexiune cu CT /5A secondary, 4U, 2 iesire statica programabila, multi-masurare
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Curent maxim (Imax) [A]: 5
- Tipul de măsurare a energiei: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: Nu
- Porturi de comunicatie integrate: Nu
- Extensibil: Nu
- Aprobat MID: Nu