31RC3548
- Tip produs: Relee de scurgere la pământ
- Caracteristica de functionare reziduala: Type A
- Tipul de instalare: Montare pe panou intern
- Transformator toroidal: Diam incorporat. 35 mm/1,38"
- Nr. praguri de interventie: 1
- Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 24-48VAC/DC
Cod de comanda | 31RC3548 |
---|---|
Greutate [g] | 320 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 115X120X080 |
Volume [cm³] | 1104 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975064191 |
Cod HS | 85389091 |