31RMT415

Earth leakage relay with 1 operatin threshold, modular, 35mm DIN (IEC/EN60715) rail mounting. Ø28mm incorporated CT. Configurable fail safe fail safe, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tip produs: Relee de scurgere la pământ
  • Caracteristica de functionare reziduala: Type A
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
  • Transformator toroidal: Diam incorporat. 28 mm/1,1"
  • Nr. praguri de interventie: 1
  • Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Cod de comanda 31RMT415
Greutate [g] 380.9
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 115X120X092
Volume [cm³] 1269,6
Cod de bare [EAN13] 8013975064498
Cod HS 85389091