R2D415
- Tip produs: Relee de scurgere la pământ
- Caracteristica de functionare reziduala: Type A
- Tipul de instalare: Incorporat
- Transformator toroidal: Extern
- Nr. praguri de interventie: 2
- Tensiune nominala de alimentare auxiliara: 110…125/220…240/380…415VAC
Cod de comanda | R2D415 |
---|---|
Greutate [g] | 460 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 115X120X092 |
Volume [cm³] | 1269,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975111147 |
Cod HS | 85365080 |