ME024FD024
- Tip produs: Starter electronic de motor
- Functie: Pornitor Direct-On-Line
- Funcția de siguranță Safe Torque Off (STO).: Nu
- Protectie termala: Integrat, clasa 10A
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
- Tipologie: Starter electronic direct, 2,4A, protectie termica a motorului integrata
Cod de comanda | ME024FD024 |
---|---|
Greutate [g] | 300 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 150X120X30 |
Volume [cm³] | 540 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975320945 |
Cod HS | 85365003 |