ME070RD024

Electronic reversing starter, 7A, integrated motor thermal protection, operational voltage Ue ≤500VAC, auxiliary and control supply voltage 24VDC
  • Tip produs: Starter electronic de motor
  • Functie: Demaror inversor
  • Funcția de siguranță Safe Torque Off (STO).: Nu
  • Protectie termala: Integrat, clasa 10A
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 7
  • Tipologie: Starter electronic inversor, 7A, protectie termica a motorului integrata
Cod de comanda ME070RD024
Greutate [g] 300
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 150X120X30
Volume [cm³] 540
Cod de bare [EAN13] 8013975320976
Cod HS 85365003