BF18T4A230

Four-pole contactor, IEC operating current Ith (AC1) = 32A, AC coil 50/60Hz, 230VAC
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 4
  • Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensiunea bobinei [V]: 230
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 32
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 10
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda BF18T4A230
Greutate [g] 360
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Cod de bare [EAN13] 8013975161609
Cod HS 85365080